ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラジアル・ブリッスルディスク 外径19.1mm

通常単価(税別)
557円
税込単価
613円
通常出荷日:4日目

【特長】・曲面や複雑な凹凸部にも良くなじみ、柔軟で快適に使用できます。・金属の微小バリのみを除去し、削...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BR-DISC-120-3-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR-DISC-120-3-4の仕様・寸法情報

砥材
酸化アルミニウム
トラスココード
336-5068
最高使用回転数(rpm)
35000
粒度(#)
120相当
JANコード
4548623835921
質量(g)
125
材質1
砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)
外径(mm)
19.1

型番リスト

表示件数
型番
BR-DISC-120-3-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
557円
( 613円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲面や複雑な凹凸部にも良くなじみ、柔軟で快適に使用できます。
・金属の微小バリのみを除去し、削り過ぎることがありません。
・研磨力が高く、ワーヤブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。
・砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
・砥粒の作用によりスピーディな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。
【用途】
・微小バリ取り作業全般に。
・金型のクリーニングに。
・宝飾品の仕上げ。
【材質】
・砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアル・ブリッスルディスク 外径19.1mmの型番BR-DISC-120-3-4のページです。 型番BR-DISC-120-3-4に関する仕様情報を記載しております。
ラジアル・ブリッスルディスク 外径19.1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアル・ブリッスルディスク 外径19.1mm
ラジアル・ブリッスルディスク 外径50.8mm
ラジアル・ブリッスルディスク #3000相当
ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク シリーズ
“ラジアル・ブリッスルディスク”
ラジアル・ブリッスルディスク
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格557円823円819円 -3,101円 -600円 -248円 -
通常出荷日4日目1日目9日目〜4日目〜1日目〜1日目
砥材酸化アルミニウム-----
トラスココード336-5068485-9073----
最高使用回転数(rpm)3500030000--35000-
粒度(#)120相当220相当3000---
JANコード45486238359214519001869104----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました