17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 5SSuperFine

通常単価(税別)
12,930157,608
税込単価
14,223173,369
通常出荷日:9日目

【特長】・フラップタイプ構造の不織布表面処理材原反を、特殊な樹脂で一体化加工した製品です

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ

(mm)

最小発注数量
568-1557
1000.000
305×25×127
1個
568-9182
5000.000
170×585×76
1個
568-9765
2600.000
100×610×50.8
1個
568-9692
1200.000
150×115×76
1個
568-8024
1200.000
150×160×76
1個
567-9985
1000.000
150×165×76
1個
566-7433
1400.000
150×170×76
1個
566-7505
4600.000
150×630×76
1個
568-9735
5300.000
150×710×76
1個
568-9132
200.000
200×16×76
1個
568-8554
2000.000
305×50×127
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,292
( 25,621 )
9日目
105,322
( 115,854 )
9日目
75,482
( 83,030 )
9日目
38,081
( 41,889 )
9日目
51,208
( 56,329 )
9日目
52,918
( 58,210 )
9日目
54,380
( 59,818 )
9日目
114,167
( 125,584 )
9日目
157,608
( 173,369 )
9日目
12,930
( 14,223 )
9日目
39,825
( 43,808 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラップタイプ構造の不織布表面処理材原反を、特殊な樹脂で一体化加工した製品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 5SSuperFineのレビュー
この商品のレビューはありません

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト