ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク シリーズ

通常単価(税別)
3,101円~4,137円
税込単価
3,411円~4,551円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・金属の微小バリのみを除去し削りすぎることがありません。・曲面や複雑な凹凸によくなじみます【用...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

外径

(mm)

軸径

(mm)

毛材

粒度

(#)

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

外径(mm)

最小発注数量
ホイールブラシ
50.8
6
酸化アルミニウム
-
103-1354
4547452171453
砥材:〈キュービトロン[[TM]]〉
砥粒、酸化アルミニウム
-
10個
-
-
-
-
80
103-3044
4547452171491
砥材:〈キュービトロン[[TM]]〉、砥粒、酸化アルミニウム
-
76.2
1個
-
-
-
-
120
103-2994
4547452171460
砥材:〈キュービトロン[[TM]]〉、砥粒、酸化アルミニウム
-
50.8
1個
-
-
-
-
120
103-4544
4547452171507
砥材:〈キュービトロン[[TM]]〉、砥粒、酸化アルミニウム
-
76.2
1個
-
-
-
-
400
103-3040
4547452171477
砥粒:酸化アルミニウム
-
50.8
1個
-
-
-
-
400
103-1386
4547452171514
砥粒:酸化アルミニウム
-
76.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,137円
( 4,551円 )
4日目
3,818円
( 4,200円 )
4日目
3,101円
( 3,411円 )
11日目
3,818円
( 4,200円 )
4日目
3,165円
( 3,482円 )
11日目
3,743円
( 4,117円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の微小バリのみを除去し削りすぎることがありません。
・曲面や複雑な凹凸によくなじみます
【用途】
・研削加工後のバリ・カエリ除去
【材質】
・砥材:〈キュービトロン[[TM]]〉
・砥粒、酸化アルミニウム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアル・ブリッスルマーガレットディスク シリーズ
ラジアル・ブリッスルディスク 外径50.8mm
ラジアル・ブリッスルディスク 外径19.1mm
“ラジアル・ブリッスルディスク”
ラジアル・ブリッスルディスク
ラジアル・ブリッスルディスク #3000相当
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,101円-823円557円600円 -248円 -819円 -
通常出荷日4日目〜1日目4日目1日目〜1日目9日目〜
質量(g)60.0002.000125125--
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト