ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型送付機 56cm首振りジェットファンNJF-560S

通常単価(税別)
102,128
税込単価
112,341
通常出荷日:1日目

【特長】・真っ直ぐで強力な風を送るジェットファンに左右への自動首振り機能を搭載しています。・上下の角度...

詳細を確認
  • JANコード
    4511340711168
  • トラスココード
    697-6110
  • 質量(g)
    35000.0
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    450/700
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • ハネ径(cm)
    56
  • 奥行(mm)
    530
  • 高さ(mm)
    1070
  • 幅(mm)
    800

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NJF-560S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NJF-560Sの仕様・寸法情報

JANコード
4511340711168
トラスココード
697-6110
質量(g)
35000.0
消費電力(W)(50/60Hz)
450/700
電源コード長さ(m)
5
ハネ径(cm)
56
奥行(mm)
530
高さ(mm)
1070
幅(mm)
800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NJF-560S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,128
( 112,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真っ直ぐで強力な風を送るジェットファンに左右への自動首振り機能を搭載しています。
・上下の角度調整も可能です。
・単相100V仕様の為、電源の確保が容易です。
・直進性の強風で短時間での強制換気が可能に。
・風の到達距離(50/60Hz):約27m/約32m
・自動首振り角度:約90度
【用途】
・工場内、倉庫内での送風、空気の循環に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型送付機 56cm首振りジェットファンNJF-560Sの型番NJF-560Sのページです。 型番NJF-560Sに関する仕様情報を記載しております。
大型送付機 56cm首振りジェットファンNJF-560Sのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト