ファクトリーサプライ用品技術窓口

75CM首振りビッグファン

通常単価(税別)
47,838
税込単価
52,622
通常出荷日:1日目

【特長】・従来のビッグファンへ左右自動首振り機能を追加しました。・左右自動首振り範囲は、左右90°(各...

詳細を確認
  • JANコード
    4511340711151
  • トラスココード
    698-0567
  • 質量(g)
    34500.0
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    248/344
  • 電源コード長さ(m)
    2.4
  • 風量調節
    2段階
  • ハネ径(cm)
    75
  • 材質2
    本体:スチール
  • 奥行(mm)
    310
  • 高さ(mm)
    1110
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    7.7円
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    10.7円
  • 幅(mm)
    890
  • 最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    405/437
  • 首振り
    有り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BF-75ZS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BF-75ZSの仕様・寸法情報

JANコード
4511340711151
トラスココード
698-0567
質量(g)
34500.0
材質1
ハネ:アルミ
消費電力(W)(50/60Hz)
248/344
電源コード長さ(m)
2.4
風量調節
2段階
ハネ径(cm)
75
材質2
本体:スチール
奥行(mm)
310
高さ(mm)
1110
標準消費電力料金(50Hz)
7.7円
標準消費電力料金(60Hz)
10.7円
幅(mm)
890
最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
405/437
首振り
有り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-75ZS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,838
( 52,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のビッグファンへ左右自動首振り機能を追加しました。
・左右自動首振り範囲は、左右90°(各45°)です。
・上下方向は、手動で角度調整可能です。
・風量は2段階に調整可能です。
【用途】
・工場・倉庫・作業場・集会場などの送風に。
【材質】
・ハネ:アルミ
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75CM首振りビッグファンの型番BF-75ZSのページです。 型番BF-75ZSに関する仕様情報を記載しております。
75CM首振りビッグファンのレビュー
この商品のレビューはありません

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト