ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型風洞扇

通常単価(税別)
195,082円~262,686円
税込単価
214,590円~288,955円
通常出荷日:1日目

【特長】・直進性のある強力な風により、的確な場所へ風を送ることができます。・上下方向に風向き変更ができ...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール
  • 電源コード長さ(m)
    付属なし

ご注意

  • 電源コードはついていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)(50/60Hz)

ハネ径(cm)

奥行(mm)

高さ(mm)

標準消費電力料金(50Hz)

標準消費電力料金(60Hz)

幅(mm)

最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最大風量([[M3]]/min)

最小発注数量
4511340711229
696-3603
62000.0
1260/1980
60
550
890
17.6
27.7
785
510
585
1個
4511340711212
696-3604
88000.0
1200/1900
80
595
1095
16.8
26.6
990
740
890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195,082円
( 214,590円 )
1日目
262,686円
( 288,955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直進性のある強力な風により、的確な場所へ風を送ることができます。
・上下方向に風向き変更ができます。
・移動に便利な4輪キャスター付きです。
【用途】
・広い工場・倉庫・作業場の換気・循環に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 電源コードはついていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型風洞扇のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型風洞扇
工場扇 ビッグファン 全閉式モーター
75CM首振りビッグファン
大型送付機 56cm首振りジェットファンNJF-560S
送風機 ツインジェットファン
60cm DC首振りサーキュレーター
メーカーナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミ
通常価格195,082円-28,794円 -67,147円144,425円217,722円66,459円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
材質1スチールハネ:アルミハネ:アルミ--本体:スチール
電源コード長さ(m)付属なし2.42.45各2-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト