ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックルコンテナ(金属バックル仕様)

通常単価(税別)
2,599円~5,647円
税込単価
2,859円~6,212円
通常出荷日:5日目

【特長】・金属バックル仕様のフタ付コンテナです・バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかり...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

耐荷重(kg)(積み重ね時)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

耐荷重(kg)

容量(L)

最小発注数量
4967576685719
629-2173
990
60
295
450
159
240
366
135
1個あたり12kg
12.1
1個
4967576686204
629-0506
1550
100
300
710
160
240
620
135
1個あたり20kg
20.1
1個
4967576686419
629-2176
2480
130
450
624
227
375
525
205
1個あたり35kg
39.4
1個
4967576685771
629-3749
2370.0
130
385
580
320
318
476
299
1個あたり40kg
43.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,599円
( 2,859円 )
5日目
3,877円
( 4,265円 )
5日目
5,647円
( 6,212円 )
5日目
4,751円
( 5,226円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属バックル仕様のフタ付コンテナです
・バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みを持たせました
・当社の「BOXコンテナシリーズ」との積み重ねが可能です
・金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します
【用途】
・収納に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックルコンテナ(金属バックル仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックルコンテナ(金属バックル仕様)
バックルコンテナ(プラバックル仕様)
カラーバスケット CBK-38
キャリーストッカー (1個入)
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
スペースフィットラック
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,599円-1,134円 -1,776円1,500円1,354円14,327円 -
通常出荷日5日目5日目2日目1日目1日目1日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)-
材質2ステンレスステンレススチールバックル:ABS樹脂バックル:ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト