ファクトリーサプライ用品技術窓口

バックルコンテナ(プラバックル仕様)

通常単価(税別)
1,134円~1,648円
税込単価
1,247円~1,813円
通常出荷日:5日目

【特長】・プラスチックバックル仕様のフタ付コンテナです・バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

耐荷重(kg)(積み重ね時)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

耐荷重(kg)

容量(L)

色

最小発注数量
4967576686327
633-1451
220.0
30
165
210
95
120
155
80
1個あたり2kg
1.5
クリア
1個
4967576686334
633-4559
220.0
30
165
210
95
120
155
80
1個あたり2kg
1.5
チャコールグレー
1個
4967576686341
633-4557
260.0
30
165
210
130
120
155
115
1個あたり2.5kg
2.1
クリア
1個
4967576686358
633-3032
260.0
30
165
210
130
120
155
115
1個あたり2.5kg
2.1
チャコールグレー
1個
4967576686365
633-1466
450
50
205
345
110
155
280
95
1個あたり4.5kg
4.1
クリア
1個
4967576686372
633-1477
450
50
205
345
110
155
280
95
1個あたり4.5kg
4.1
チャコールグレー
1個
4967576686389
633-3051
560.0
60
205
345
165
155
280
150
1個あたり6kg
6.5
クリア
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,134円
( 1,247円 )
5日目
1,134円
( 1,247円 )
5日目
1,173円
( 1,290円 )
5日目
1,173円
( 1,290円 )
5日目
1,384円
( 1,522円 )
5日目
1,384円
( 1,522円 )
5日目
1,648円
( 1,813円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックバックル仕様のフタ付コンテナです
・バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています
・重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みを持たせました
・当社の「BOXコンテナシリーズ」との積み重ねが可能です
【用途】
・収納に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックルコンテナ(プラバックル仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックルコンテナ(プラバックル仕様)
バックルコンテナ(金属バックル仕様)
カラーバスケット CBK-38
IRIS クローゼットキャリー (1個入)
ワイドチェスト
収納ケース 薄型ボックス
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,134円-2,599円 -1,776円1,354円5,056円2,825円 -
通常出荷日5日目5日目2日目1日目1日目2日目〜
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-本体:ポリプロピレン(PP)天板・フレーム・引出:ポリプロピレンポリプロピレン(PP)
材質2ステンレスステンレススチールバックル:ABS樹脂パイプ:塩化ビニール被覆鋼管ポリアセタール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト