17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高圧集塵機 手動払い落とし 粉塵爆発圧力放散型

通常単価(税別)
790,177877,975
税込単価
869,195965,773
通常出荷日:19日目

【特長】・着火源となる静電気を除去する爆発抑制機能と、万一粉塵爆発が起きても被害を最小限にとどめる被害...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    電源詳細(V)

    最小発注数量
    4946267411004
    421-0244
    110000.0
    単相100
    1個
    4946267411011
    421-1790
    107000.0
    3相200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    877,975
    ( 965,773 )
    19日目
    790,177
    ( 869,195 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・着火源となる静電気を除去する爆発抑制機能と、万一粉塵爆発が起きても被害を最小限にとどめる被害抑制機能を備えています
    ・連続運転が可能です
    ・吸引力を手動で調整し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です
    【用途】
    ・トナー回収用途に最適です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    小型高圧集塵機 手動払い落とし 粉塵爆発圧力放散型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト