ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーマーカー用集塵機 VF-5HG 200V 50Hz/60Hz

通常単価(税別)
868,861
税込単価
955,747
通常出荷日:7日目

【特長】・設定した風量で自動運転します・「自動風量制御」「厳選されたフィルター素材」「高圧ブロワー」に...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267411035
  • トラスココード
    421-1784
  • 質量(g)
    78000.0
  • 吸込口径(mm)
    (別売り)38/50/65
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    70±2以下
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 本体寸法(mm)奥行
    448
  • 本体寸法(mm)高さ
    798
  • 本体寸法(mm)幅
    440
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    3.0±0.3
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    3.0±0.3
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    1.1
  • 電源(V)
    三相200
  • 静圧(kPa)(50/60Hz)
    20±0.3

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VF-5HG-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VF-5HG-200Vの仕様・寸法情報

JANコード
4946267411035
トラスココード
421-1784
質量(g)
78000.0
吸込口径(mm)
(別売り)38/50/65
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70±2以下
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)奥行
448
本体寸法(mm)高さ
798
本体寸法(mm)幅
440
風量([[M3]]/min)50Hz
3.0±0.3
風量([[M3]]/min)60Hz
3.0±0.3
出力(kW)(50/60Hz)
1.1
電源(V)
三相200
静圧(kPa)(50/60Hz)
20±0.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VF-5HG-200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868,861
( 955,747 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定した風量で自動運転します
・「自動風量制御」「厳選されたフィルター素材」「高圧ブロワー」によりフィルターが長持ちします
・人体に有害な有機溶剤系の臭気も活性炭で強力に除去します
【用途】
・レーザーマーキング用工程に
・付着したヒュームとニオイが同時に発生する工程などに

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーマーカー用集塵機 VF-5HG 200V 50Hz/60Hzの型番VF-5HG-200Vのページです。 型番VF-5HG-200Vに関する仕様情報を記載しております。
レーザーマーカー用集塵機 VF-5HG 200V 50Hz/60Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト