ファクトリーサプライ用品技術窓口

VF-2S用制電フィルター

通常単価(税別)
19,710
税込単価
21,681
通常出荷日:8日目

【特長】・小型高圧集塵機VF-2S用の制電フィルターです・パッキン付です【用途】・粒径10μm程度の帯...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421652
  • トラスココード
    460-8851
  • 質量(g)
    840.000
  • 材質1
    ポリエステル+SUS蒸着
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    85×336×176
  • 適合機種・必要数
    VF-2S(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VFS21117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFS21117の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421652
トラスココード
460-8851
質量(g)
840.000
材質1
ポリエステル+SUS蒸着
本体寸法(mm)縦×横×奥行
85×336×176
適合機種・必要数
VF-2S(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFS21117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,710
( 21,681 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型高圧集塵機VF-2S用の制電フィルターです
・パッキン付です
【用途】
・粒径10μm程度の帯電性粉体用
【材質】
・ポリエステル+SUS蒸着

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF-2S用制電フィルターの型番VFS21117のページです。 型番VFS21117に関する仕様情報を記載しております。
VF-2S用制電フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VF-2S用制電フィルター
VF-2S用ファインフィル制電フィルター
VF-2S用標準フィルター
VF-2S用ファインフィルフィルター
VF-5N用制電フィルター
V-2/3シグマ用制電フィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格19,71026,04313,70119,95723,87226,043
通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目4日目
JANコード494626742165249462674216694946267420174494626742167649462674215844946267421683
トラスココード460-8851460-8855421-1753460-8867460-8857421-1778
質量(g)840.000850.000900.000850.0001700.02580.0
材質1ポリエステル+SUS蒸着カーボン含有ポリエステルポリエステルポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工ポリエステル+SUS蒸着ポリエステル+SUS蒸着
本体寸法(mm)縦×横×奥行85×336×17685×336×17685×336×17685×336×176370×340×97φ360×342

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト