17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧集塵機 フィルターユニット仕様 粉塵爆発圧力放散型

通常単価(税別)
487,089794,937
税込単価
535,798874,431
通常出荷日:9日目

【特長】・爆発放散口、逆止弁、消化口などの安全対策を標準装備しています

    ご注意

    • マグネシウムの吸引には使用しないでください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 大きさ(W×D×H)(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    大きさ(W×D×H)

    (mm)

    最小発注数量
    4946267410793
    421-0205
    83000.0
    881×658×1537
    1個
    4946267410830
    421-1803
    83000.0
    879×654×1696
    1個
    4946267410847
    421-1771
    88000.0
    881×658×1737
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    487,089
    ( 535,798 )
    9日目
    618,734
    ( 680,607 )
    9日目
    794,937
    ( 874,431 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・爆発放散口、逆止弁、消化口などの安全対策を標準装備しています

    ご注意

    • マグネシウムの吸引には使用しないでください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧集塵機 フィルターユニット仕様 粉塵爆発圧力放散型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト