17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インレットバルブ

通常単価(税別)
16,74219,291
税込単価
18,41621,220
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・セントラルクリーニングシステムの清掃用吸込口です。・吸込口にホース・直管・床ブラシを取り付け...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    4946267421959
    580-4739
    180.000
    本体:アルミダイカスト
    蓋:鉄
    1個
    4946267421966
    579-2058
    510.000
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,742
    ( 18,416 )
    4日目
    19,291
    ( 21,220 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セントラルクリーニングシステムの清掃用吸込口です。
    ・吸込口にホース・直管・床ブラシを取り付けて清掃します。
    ・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
    【用途】
    ・セントラルクリーニングシステム配管用
    【材質】
    ・本体:アルミダイカスト
    ・蓋:鉄

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インレットバルブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト