17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

火消しBOX

通常単価(税別)
201,063391,544
税込単価
221,169430,698
通常出荷日:7日目

【特長】・遠心式プレダストボックスDBシリーズです・集塵機内部への火花の侵入を低減します

    ご注意

    • 高速切断機、グラインダーなどから発生する磨耗性粉塵には使用できません。
    • ご使用にあたっては、本機及び集塵機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
    • 2022年6月より塗装色を変更しました。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    本体寸法(mm)奥行

    本体寸法(mm)高さ

    本体寸法(mm)幅

    適合集じん機

    最小発注数量
    4946267410731
    216-7045
    25000.0
    309
    647
    465
    VNA-15、PiF-15
    1個
    4946267410762
    216-7037
    80000.0
    590
    1372
    850
    VNA-60、PiF-60
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    201,063
    ( 221,169 )
    7日目
    391,544
    ( 430,698 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・遠心式プレダストボックスDBシリーズです
    ・集塵機内部への火花の侵入を低減します

    ご注意

    • 高速切断機、グラインダーなどから発生する磨耗性粉塵には使用できません。
    • ご使用にあたっては、本機及び集塵機の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
    • 2022年6月より塗装色を変更しました。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    火消しBOXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト