17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイングアーム付溶接作業用集塵機 0.75KW

通常単価(税別)
539,139
税込単価
593,053
通常出荷日:19日目

【特長】・半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集塵フードを標準装備・最適なポジションで確実に集塵...

詳細を確認
  • 質量(g)
    152000.0
  • 吸込口径(mm)
    160
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    80 ± 2以下
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    9.0
  • 静圧(kPa)
    2.5
  • 本体寸法(mm)奥行
    868
  • 本体寸法(mm)高さ
    985
  • 本体寸法(mm)幅
    710
  • 集じん容量(L)
    18.0(フィルター部)、2.6(前処理部)
  • 電源(V)
    三相200

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電源周波数

(HZ)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
50
4946267410717
421-1751
1個
60
4946267410724
421-0234
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539,139
( 593,053 )
19日目
539,139
( 593,053 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集塵フードを標準装備
・最適なポジションで確実に集塵できます
・小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動できます
・火消し機構を内蔵しています
【用途】
・溶接作業などに

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングアーム付溶接作業用集塵機 0.75KWのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト