ファクトリーサプライ用品技術窓口

PiF-45用 吸込口(直管)φ200

通常単価(税別)
13,701
税込単価
15,071
通常出荷日:11日目

【特長】・集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です・集塵機PiF-15の排気口にも使用できます【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420655
  • トラスココード
    520-9566
  • 質量(g)
    1100.0
  • 材質1
  • 本体寸法(mm)奥行
    230
  • 本体寸法(mm)高さ
    80
  • 本体寸法(mm)幅
    230

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PLC13450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLC13450の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420655
トラスココード
520-9566
質量(g)
1100.0
材質1
本体寸法(mm)奥行
230
本体寸法(mm)高さ
80
本体寸法(mm)幅
230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLC13450
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,701
( 15,071 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です
・集塵機PiF-15の排気口にも使用できます
【用途】
・集塵機配管用
【材質】
・鉄

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PiF-45用 吸込口(直管)φ200の型番PLC13450のページです。 型番PLC13450に関する仕様情報を記載しております。
PiF-45用 吸込口(直管)φ200のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト