ファクトリーサプライ用品技術窓口

STフィルター

通常単価(税別)
38,690
税込単価
42,559
通常出荷日:19日目

【特長】・集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のSTフィルターです【用途】・水分油分を...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420488
  • トラスココード
    486-6116
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリエステル+アクリル系樹脂含浸
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    φ220×500
  • 適合機種・必要数
    PiE-15(2個)PiE-30(4個)PiE-45(6個)PiE-60(8個)PIE-75(12個)PIE-120(16個)PIE-150(24個)PiH-30(4個)PiH-60(8個)Mi-204(4個)Mi-306(6個)Mi-508(8個)Mi-202(2個)Mi-304(4個)Mi-506(6個)Mi-302H(2個)Mi-504H(4個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PIB21807
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PIB21807の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420488
トラスココード
486-6116
質量(g)
2000.0
材質1
ポリエステル+アクリル系樹脂含浸
本体寸法(mm)縦×横×奥行
φ220×500
適合機種・必要数
PiE-15(2個)PiE-30(4個)PiE-45(6個)PiE-60(8個)PIE-75(12個)PIE-120(16個)PIE-150(24個)PiH-30(4個)PiH-60(8個)Mi-204(4個)Mi-306(6個)Mi-508(8個)Mi-202(2個)Mi-304(4個)Mi-506(6個)Mi-302H(2個)Mi-504H(4個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIB21807
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,690
( 42,559 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機PiEシリーズ、PiHシリーズ、Miシリーズ用のSTフィルターです
【用途】
・水分油分を含む粗い粉体用
【材質】
・ポリエステル+アクリル系樹脂含浸

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STフィルターの型番PIB21807のページです。 型番PIB21807に関する仕様情報を記載しております。
STフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STフィルター
FCN用標準フィルター
Mi用 標準フィルター
FD-10用標準フィルター
VF-2S用標準フィルター
VN-SD用フィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格38,69026,04316,63051,68913,70134,821
通常出荷日19日目8日目8日目4日目7日目8日目
JANコード494626742048849462674213314946267420495494626742134849462674201744946267421379
トラスココード486-6116421-1770486-6115421-0220421-1753460-8854
質量(g)2000.03100.01600.06800.0900.0003900.0
材質1ポリエステル+アクリル系樹脂含浸ポリエステルポリエステル合成セルロースポリエステル木綿
本体寸法(mm)縦×横×奥行φ220×500φ220×755φ220×500590×178×36885×336×176500×180×500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト