ファクトリーサプライ用品技術窓口

IS-15用 ファインフィルフィルター

通常単価(税別)
53,757
税込単価
59,133
通常出荷日:8日目

【特長】・旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用のファインフィルフィルターです・1台につき(1個)使用し...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421706
  • トラスココード
    460-8865
  • 質量(g)
    2800.0
  • 材質1
    ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    φ348×427
  • 適合機種・必要数
    IS-15(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VFR20317
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFR20317の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421706
トラスココード
460-8865
質量(g)
2800.0
材質1
ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
本体寸法(mm)縦×横×奥行
φ348×427
適合機種・必要数
IS-15(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFR20317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,757
( 59,133 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用のファインフィルフィルターです
・1台につき(1個)使用します
・粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
【材質】
・ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IS-15用 ファインフィルフィルターの型番VFR20317のページです。 型番VFR20317に関する仕様情報を記載しております。
IS-15用 ファインフィルフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト