ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱臭ヒュームコレクター PiF-Hシリーズ 3.1kW

通常単価(税別)
2,328,101
税込単価
2,560,911
通常出荷日:5日目

【特長】・脱臭機能付きレーザー加工用集じん機です・レーザー加工時に発生する付着性ヒュームと臭気を同時に...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267410601
  • トラスココード
    337-4313
  • 質量(g)
    380000.0
  • 吸込口径(mm)
    200
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    70±2以下
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    26
  • 静圧(kPa)
    3.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    950
  • 本体寸法(mm)高さ
    1804
  • 本体寸法(mm)幅
    1040
  • 集じん容量(L)
    22.5×2
  • 電源(V)
    三相200
  • モーター
    全閉外扇たてフランジ

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 吸引不可対象:爆発性のある可燃性粉塵、摩耗性のある粉体、引火性物質、火花を含んだ粉塵、火種、薬品などの腐食性物質、アスベストなどの有害性粉塵、放射性物質や放射能に汚染された粉塵、オイルミスト、水溶性ミスト、水・油などの液体。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PIF-60H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PIF-60Hの仕様・寸法情報

JANコード
4946267410601
トラスココード
337-4313
質量(g)
380000.0
吸込口径(mm)
200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
70±2以下
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
26
静圧(kPa)
3.0
本体寸法(mm)奥行
950
本体寸法(mm)高さ
1804
本体寸法(mm)幅
1040
集じん容量(L)
22.5×2
電源(V)
三相200
モーター
全閉外扇たてフランジ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIF-60H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328,101
( 2,560,911 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱臭機能付きレーザー加工用集じん機です
・レーザー加工時に発生する付着性ヒュームと臭気を同時に除去します
・ゼオライトプリコート機能により付着性ヒュームも安定して集塵します
・ろ過助剤「ゼオパワー\ZEOPOWER」をフィルター表面に自動で積層することで付着性ヒュームを吸着し、フィルターのダメージを大幅に緩和、長期間の安定集塵を実現します
【用途】
・レーザー加工時の付着性ヒュームの集じんに

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 吸引不可対象:爆発性のある可燃性粉塵、摩耗性のある粉体、引火性物質、火花を含んだ粉塵、火種、薬品などの腐食性物質、アスベストなどの有害性粉塵、放射性物質や放射能に汚染された粉塵、オイルミスト、水溶性ミスト、水・油などの液体。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脱臭ヒュームコレクター PiF-Hシリーズ 3.1kWの型番PIF-60Hのページです。 型番PIF-60Hに関する仕様情報を記載しております。
脱臭ヒュームコレクター PiF-Hシリーズ 3.1kWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脱臭ヒュームコレクター PiF-Hシリーズ 3.1kW
脱臭ヒュームコレクター PiF-Hシリーズ 1.35kW
小型高圧集塵機 手動払い落とし
レーザーマーカー用集塵機 VF-5HG 100V 50Hz/60Hz
レーザーマーカー用集塵機 VF-5HG 200V 50Hz/60Hz
サイクロン SR-125 排出BOX型
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格2,328,1011,358,987668,354764,597868,861356,456
通常出荷日5日目5日目19日目7日目7日目9日目
JANコード494626741060149462674105954946267410588494626741102849462674110354946267410946
トラスココード337-4313337-4344421-1746421-1809421-1784421-0214
質量(g)380000.0220000.029000.078000.078000.060000.0
吸込口径(mm)200127φ50.8(別売り)38/50/65(別売り)38/50/65127
騒音値(dB(A))(50/60Hz)70±2以下70±2以下65±2以下70±2以下70±2以下-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト