ファクトリーサプライ用品技術窓口

PiF-15~60用OWフィルター

通常単価(税別)
41,351
税込単価
45,486
通常出荷日:9日目

【特長】・集塵機PiF-15~60用のSTフィルターです・パッキン付・水分油分を含む粗い粉体用です【材...

詳細を確認

    ご注意

    • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
    • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
    • 水洗いはできません。
    • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    型番:

    PLB21517
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PLB21517の仕様・寸法情報

    JANコード
    4946267422338
    トラスココード
    421-0242
    質量(g)
    3800.0
    材質1
    ポリエステル+アクリル系樹脂含浸
    本体寸法(mm)縦×横×奥行
    339×168×515
    適合機種・必要数
    PiF-15(2個)PiF-30(4個)PiF-45(6個)PiF-60(8個)
    用途
    -
    適合機種と必要数
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PLB21517

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    本体寸法(mm)縦×横×奥行

    適合機種・必要数

    用途

    適合機種と必要数

    最小発注数量
    4946267422338
    421-0242
    3800.0
    ポリエステル+アクリル系樹脂含浸
    339×168×515
    PiF-15(2個)PiF-30(4個)PiF-45(6個)PiF-60(8個)
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,351
    ( 45,486 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・集塵機PiF-15~60用のSTフィルターです
    ・パッキン付
    ・水分油分を含む粗い粉体用です
    【材質】
    ・ポリエステル+アクリル系樹脂含浸

    ご注意

    • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
    • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
    • 水洗いはできません。
    • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PiF-15~60用OWフィルターの型番PLB21517のページです。 型番PLB21517に関する仕様情報を記載しております。
    PiF-15~60用OWフィルターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト