ファクトリーサプライ用品技術窓口

PiE-200・250・300用ファインフィルフィルター

通常単価(税別)
50,541
税込単価
55,595
通常出荷日:19日目

【特長】・パルスジェット集塵機PiE-200~300用のファインフィルフィルターです・粒径10μm以下...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421768
  • トラスココード
    534-9861
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
  • フィルター
    集塵機

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PIU21307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PIU21307の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421768
トラスココード
534-9861
質量(g)
2000.0
材質1
ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
フィルター
集塵機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIU21307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,541
( 55,595 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルスジェット集塵機PiE-200~300用のファインフィルフィルターです
・粒径10μm以下の乾いた微細粉体用です
【用途】
・粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
【材質】
・ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PiE-200・250・300用ファインフィルフィルターの型番PIU21307のページです。 型番PIU21307に関する仕様情報を記載しております。
PiE-200・250・300用ファインフィルフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PiE-200・250・300用ファインフィルフィルター
PiE-200・250・300用標準フィルター
PiE-200・250・300用制電フィルター
PiE-200・250・300用OWフィルター
Mi用 ファインフィルフィルター
FCN用ファインフィルフィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格50,54118,84831,65524,11348,24377,000
通常出荷日19日目8日目19日目19日目19日目4日目
JANコード494626742176849462674217444946267421751494626742177549462674205014946267422321
トラスココード534-9861538-5951536-2149534-9862486-6117421-1780
質量(g)2000.02000.01900.02400.01600.03100.0
材質1ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工ポリエステルポリエステル+SUS蒸着ポリエステル+アクリル樹脂ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
フィルター集塵機集塵機集塵機集塵機--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました