ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイクロン SR-380 排出BOX型

通常単価(税別)
980,253
税込単価
1,078,278
通常出荷日:9日目

【特長】・集塵機フィルターの前段で粉塵を遠心分離するため、フィルター目詰まり防止とロングライフ化を実現...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267410991
  • トラスココード
    421-0240
  • 質量(g)
    350000.0
  • 吸込口径(mm)
    380
  • 本体寸法(mm)奥行
    1203
  • 本体寸法(mm)高さ
    3419
  • 本体寸法(mm)幅
    1200

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR-380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-380の仕様・寸法情報

JANコード
4946267410991
トラスココード
421-0240
質量(g)
350000.0
吸込口径(mm)
380
本体寸法(mm)奥行
1203
本体寸法(mm)高さ
3419
本体寸法(mm)幅
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980,253
( 1,078,278 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機フィルターの前段で粉塵を遠心分離するため、フィルター目詰まり防止とロングライフ化を実現します
・独自の旋回流方式による粉塵分離性能
・ダストパック方式で粉塵の回収処理も簡単
【用途】
・集塵機フィルタ―の目詰まり防止対策に
・フィルター交換サイクルの長期化のために

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロン SR-380 排出BOX型の型番SR-380のページです。 型番SR-380に関する仕様情報を記載しております。
サイクロン SR-380 排出BOX型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイクロン SR-380 排出BOX型
サイクロン SR-200 排出BOX型
サイクロン SR-250 排出BOX型
サイクロン SR-150 排出BOX型
サイクロン SR-300 排出BOX型
サイクロン SR-100 排出BOX型
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格980,253421,063490,127423,291846,582278,481
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード494626741099149462674109604946267410977494626741095349462674109844946267410939
トラスココード421-0240421-0260421-1744421-0236421-1739421-0201
質量(g)350000.0190000240000.070000.0300000.030000.0
吸込口径(mm)380200250150300100
本体寸法(mm)奥行12039059056021203402

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト