ファクトリーサプライ用品技術窓口

VF-5N用 高頻度フィルター

通常単価(税別)
17,739
税込単価
19,513
通常出荷日:8日目

アマノ社の集じん機用フィルター VF-5N用 高頻度フィルター シリーズです

  • 詳細タイプ
    高頻度フィルター
  • JANコード
    4946267421577
  • トラスココード
    465-6401

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VFL91707
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFL91707の仕様・寸法情報

詳細タイプ
高頻度フィルター
JANコード
4946267421577
トラスココード
465-6401
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFL91707
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,739
( 19,513 )
8日目

詳細情報

基本情報

アマノ社の集じん機用フィルター VF-5N用 高頻度フィルター シリーズです

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF-5N用 高頻度フィルターの型番VFL91707のページです。 型番VFL91707に関する仕様情報を記載しております。
VF-5N用 高頻度フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VF-5N用 高頻度フィルター
VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター
VF-5N用制電フィルター
レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用高ダストフィルター
レーザマーカ専用集塵機VF-5HN用フィルター
レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用標準フィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格17,73936,93123,87215,52234,82145,486
通常出荷日8日目8日目8日目19日目4日目19日目
詳細タイプ高頻度フィルター-----
JANコード494626742157749462674204714946267421584494626742249949462674211644946267421188
トラスココード465-6401486-6111460-8857421-0229848-1570421-0216

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました