ファクトリーサプライ用品技術窓口

VN-SD用フィルター

通常単価(税別)
34,821
税込単価
38,303
通常出荷日:8日目

【特長】・粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです・アルミシート・アース線付です・粒径10...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421379
  • トラスココード
    460-8854
  • 質量(g)
    3900.0
  • 材質1
    木綿
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    500×180×500
  • 適合機種・必要数
    VN-30SD(3個)VN-45SD(4個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VN-22009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VN-22009の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421379
トラスココード
460-8854
質量(g)
3900.0
材質1
木綿
本体寸法(mm)縦×横×奥行
500×180×500
適合機種・必要数
VN-30SD(3個)VN-45SD(4個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VN-22009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,821
( 38,303 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです
・アルミシート・アース線付です
・粒径10μm程度の帯電性粉体用
【材質】
・木綿

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VN-SD用フィルターの型番VN-22009のページです。 型番VN-22009に関する仕様情報を記載しております。
VN-SD用フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VN-SD用フィルター
FCN用標準フィルター
Mi用 標準フィルター
FD-10用標準フィルター
VF-2S用標準フィルター
VF-5N用制電フィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格34,82126,04316,63051,68913,70123,872
通常出荷日8日目8日目8日目4日目7日目8日目
JANコード494626742137949462674213314946267420495494626742134849462674201744946267421584
トラスココード460-8854421-1770486-6115421-0220421-1753460-8857
質量(g)3900.03100.01600.06800.0900.0001700.0
材質1木綿ポリエステルポリエステル合成セルロースポリエステルポリエステル+SUS蒸着
本体寸法(mm)縦×横×奥行500×180×500φ220×755φ220×500590×178×36885×336×176370×340×97

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト