ファクトリーサプライ用品技術窓口

V-2/3シグマ用ファインフィル制電フィルター

通常単価(税別)
42,385
税込単価
46,624
通常出荷日:8日目

【特長】・産業用掃除機V-2Σ/3Σ/3SDR用のファインフィル制電フィルターです【用途】・粒径10μ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421690
  • トラスココード
    460-8860
  • 質量(g)
    2600
  • 材質1
    カーボン含有ポリエステル
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    φ360×342
  • 適合機種・必要数
    V-2Σ(1個)V-3Σ(1個)V-3SDR(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VJA25417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VJA25417の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421690
トラスココード
460-8860
質量(g)
2600
材質1
カーボン含有ポリエステル
本体寸法(mm)縦×横×奥行
φ360×342
適合機種・必要数
V-2Σ(1個)V-3Σ(1個)V-3SDR(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VJA25417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,385
( 46,624 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業用掃除機V-2Σ/3Σ/3SDR用のファインフィル制電フィルターです
【用途】
・粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用
【材質】
・カーボン含有ポリエステル

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V-2/3シグマ用ファインフィル制電フィルターの型番VJA25417のページです。 型番VJA25417に関する仕様情報を記載しております。
V-2/3シグマ用ファインフィル制電フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V-2/3シグマ用ファインフィル制電フィルター
V-2/3シグマ用制電フィルター
V-2/3シグマ用ファインフィル制電フィルター(トナー向け)
V-5/7シグマ用ファインフィル制電フィルター
V-2/3シグマ用ファインフィルフィルター
VF-2S用ファインフィル制電フィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格42,38526,04367,19669,00041,15226,043
通常出荷日8日目4日目8日目8日目4日目8日目
JANコード494626742169049462674216834946267420594494626742188149462674225124946267421669
トラスココード460-8860421-1778486-6110460-8870421-0237460-8855
質量(g)26002580.03300.034002600850.000
材質1カーボン含有ポリエステルポリエステル+SUS蒸着カーボン含有ポリエステルカーボン含有ポリエステルポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工カーボン含有ポリエステル
本体寸法(mm)縦×横×奥行φ360×342φ360×342φ360×342φ440×342φ360×34285×336×176

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト