ファクトリーサプライ用品技術窓口

IS-15用 キャスターキット

通常単価(税別)
32,710
税込単価
35,981
通常出荷日:8日目

【特長】・集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。・キャスターは自在型ストッパー付です。...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420389
  • トラスココード
    472-9548
  • 質量(g)
    15300.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    760
  • 本体寸法(mm)高さ
    200
  • 本体寸法(mm)幅
    760
  • 適合機種
    IS-15(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VFR90300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFR90300の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420389
トラスココード
472-9548
質量(g)
15300.0
本体寸法(mm)奥行
760
本体寸法(mm)高さ
200
本体寸法(mm)幅
760
適合機種
IS-15(1個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFR90300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,710
( 35,981 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。
・キャスターは自在型ストッパー付です。
・後付けできます。
【用途】
・サイクロン内蔵集塵機IS-15用
【セット内容】
・キャスター付き台(1台)
・取付固定金具(2個)
・六角ボルト(2個)
・組立手順書(1部)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IS-15用 キャスターキットの型番VFR90300のページです。 型番VFR90300に関する仕様情報を記載しております。
IS-15用 キャスターキットのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト