17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FCN用ファインフィルフィルター

通常単価(税別)
77,000
税込単価
84,700
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接作業用集塵機FCN用のファインフィルフィルターです・パッキン付・粒径10μm以下の乾いた...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422321
  • トラスココード
    421-1780
  • 質量(g)
    3100.0
  • 材質1
    ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    φ220×755
  • 適合機種・必要数
    FCN-30(4個)FCN-45(6個)FCN-60(9個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PGA32227
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PGA32227の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422321
トラスココード
421-1780
質量(g)
3100.0
材質1
ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
本体寸法(mm)縦×横×奥行
φ220×755
適合機種・必要数
FCN-30(4個)FCN-45(6個)FCN-60(9個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PGA32227
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,000
( 84,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業用集塵機FCN用のファインフィルフィルターです
・パッキン付
・粒径10μm以下の乾いた微細粉体用です
【材質】
・ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FCN用ファインフィルフィルターの型番PGA32227のページです。 型番PGA32227に関する仕様情報を記載しております。
FCN用ファインフィルフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FCN用ファインフィルフィルター
FCN用標準フィルター
Mi用 ファインフィルフィルター
IS-15用 ファインフィルフィルター
VF-2S用ファインフィルフィルター
V-2/3シグマ用ファインフィルフィルター
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格77,00026,04348,24353,75719,95741,152
通常出荷日4日目8日目19日目8日目8日目4日目
JANコード494626742232149462674213314946267420501494626742170649462674216764946267422512
トラスココード421-1780421-1770486-6117460-8865460-8867421-0237
質量(g)3100.03100.01600.02800.0850.0002600
材質1ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工ポリエステルポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
本体寸法(mm)縦×横×奥行φ220×755φ220×755φ220×500φ348×42785×336×176φ360×342

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト