ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高圧集塵機 手動払い落とし

通常単価(税別)
668,354
税込単価
735,189
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトながら吸引力は強力です・24時間連続運転が可能です・吸引力を手動で調節し無駄な電力...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267410588
  • トラスココード
    421-1746
  • 質量(g)
    29000.0
  • 材質1
    本体:鉄
  • 材質2
    カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
  • 吸込口径(mm)
    φ50.8
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    65±2以下
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    2.5±0.3(最大風量)
  • 周波数(Hz)
    50/60兼用
  • 静圧(kPa)
    17.0±2.3(最大静圧)
  • 電源コード長さ(m)
    2.8(3心・プラグなし)
  • 本体寸法(mm)奥行
    342
  • 本体寸法(mm)高さ
    399
  • 本体寸法(mm)幅
    395
  • 出力(kW)(50/60Hz)
    1.0
  • 集じん容量(L)
    2.2
  • 電源(V)
    単相100 ※特注
  • ちり落とし方式
    手動払い落し

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、粉塵爆発や火災のおそれがない一般粉塵を集塵対象としています。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VF-2S-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VF-2S-100Vの仕様・寸法情報

JANコード
4946267410588
トラスココード
421-1746
質量(g)
29000.0
材質1
本体:鉄
材質2
カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
吸込口径(mm)
φ50.8
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65±2以下
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
2.5±0.3(最大風量)
周波数(Hz)
50/60兼用
静圧(kPa)
17.0±2.3(最大静圧)
電源コード長さ(m)
2.8(3心・プラグなし)
本体寸法(mm)奥行
342
本体寸法(mm)高さ
399
本体寸法(mm)幅
395
出力(kW)(50/60Hz)
1.0
集じん容量(L)
2.2
電源(V)
単相100 ※特注
ちり落とし方式
手動払い落し

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
VF-2S-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
668,354
( 735,189 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトながら吸引力は強力です
・24時間連続運転が可能です
・吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネタイプです
【用途】
・プリント基板穴あけ加工・打錠機・歯科技工などに
【材質】
・本体:鉄
・カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 本機は、粉塵爆発や火災のおそれがない一般粉塵を集塵対象としています。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高圧集塵機 手動払い落としの型番VF-2S-100Vのページです。 型番VF-2S-100Vに関する仕様情報を記載しております。
小型高圧集塵機 手動払い落としのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型高圧集塵機 手動払い落とし
レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター
レーザマーカ専用集塵機VF-5HN用排気口
SP用ファインフィルフィルター(10枚入り)
SP用標準フィルター(10枚入り)
SP用制電フィルター(10枚入り)
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格668,35439,04124,11364,09545,94663,176
通常出荷日19日目19日目8日目19日目9日目9日目
JANコード494626741058849462674224824946267420778494626742051849462674224064946267420525
トラスココード421-1746421-0217520-9539486-7588421-1747486-6106
質量(g)29000.01400.0810.0002200.02100.02200.0
材質1本体:鉄フレーム:アルミニウムダクト:鉄フィルター:ポリエステル+アース線入り+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工フィルター:ポリエステルダクト:鉄
材質2カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンドろ材:ガラスペーパーパッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)パッキン:エチレンプロピレンジエンゴムパッキン:エチレンプロピレンジエンゴムパッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました