17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ38ホース接続テーパー管(50Aバルブ用) 【末尾0~9同一商品】

通常単価(税別)
13,245
税込単価
14,570
通常出荷日:11日目

【特長】・セントラルクリーニングシステム用の50Aインレットバルブ~Φ38ホース接続テーパー管です・ホ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421997
  • トラスココード
    579-2048
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AVS95870
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AVS95870の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421997
トラスココード
579-2048
質量(g)
220.000
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVS95870
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,245
( 14,570 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セントラルクリーニングシステム用の50Aインレットバルブ~Φ38ホース接続テーパー管です
・ホース接続部品です
・品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています
【用途】
・セントラルクリーニングシステム配管用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 品番末尾1桁の数字はリニューアルごとに繰り上がる場合があるため、数字5桁のみ表示しています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ38ホース接続テーパー管(50Aバルブ用) 【末尾0~9同一商品】の型番AVS95870のページです。 型番AVS95870に関する仕様情報を記載しております。
φ38ホース接続テーパー管(50Aバルブ用) 【末尾0~9同一商品】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ38ホース接続テーパー管(50Aバルブ用) 【末尾0~9同一商品】
PiF-60用 吸込口(直管)φ250
PiF-45用 吸込口(直管)φ200
PiF-150用 吸込口(直管)φ380
VF-5HG用 曲管吸込口38mm径 鉄製
PiF-75・120用 吸込口(直管)φ300
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格13,24518,84813,70131,65518,47822,787
通常出荷日11日目8日目11日目8日目8日目8日目
JANコード494626742199749462674206624946267420655494626742068649462674207304946267420679
トラスココード579-2048520-8040520-9566520-8039520-8056520-9583
質量(g)220.00015001100.06300.0700.0001900.0
材質1スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト