ファクトリーサプライ用品技術窓口

サイクロン SR-65 排出BOX型

通常単価(税別)
256,203
税込単価
281,823
通常出荷日:9日目

【特長】・集塵機フィルターの前段で粉塵を遠心分離するため、フィルター目詰まり防止とロングライフ化を実現...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267410922
  • トラスココード
    421-0243
  • 質量(g)
    27000.0
  • 吸込口径(mm)
    63.5
  • 本体寸法(mm)奥行
    402
  • 本体寸法(mm)高さ
    879
  • 本体寸法(mm)幅
    400

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SR-65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-65の仕様・寸法情報

JANコード
4946267410922
トラスココード
421-0243
質量(g)
27000.0
吸込口径(mm)
63.5
本体寸法(mm)奥行
402
本体寸法(mm)高さ
879
本体寸法(mm)幅
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,203
( 281,823 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機フィルターの前段で粉塵を遠心分離するため、フィルター目詰まり防止とロングライフ化を実現します
・独自の旋回流方式による粉塵分離性能
・ダストパック方式で粉塵の回収処理も簡単
【用途】
・集塵機フィルタ―の目詰まり防止対策に
・フィルター交換サイクルの長期化のために

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 2022年6月より塗装色を変更しました。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロン SR-65 排出BOX型の型番SR-65のページです。 型番SR-65に関する仕様情報を記載しております。
サイクロン SR-65 排出BOX型のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト