ファクトリーサプライ用品技術窓口

SP用制電フィルター(10枚入り)

通常単価(税別)
63,176
税込単価
69,494
通常出荷日:9日目

【特長】・オールステンレスボディ集塵機SP用の制電フィルターです・吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420525
  • トラスココード
    486-6106
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    ダクト:鉄
  • 材質2
    パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    503×439×20
  • 適合機種・必要数
    SP-15(1個)SP-30(2個)SP-45(3個)SP-60(4個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEB26007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VEB26007の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420525
トラスココード
486-6106
質量(g)
2200.0
材質1
ダクト:鉄
材質2
パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
本体寸法(mm)縦×横×奥行
503×439×20
適合機種・必要数
SP-15(1個)SP-30(2個)SP-45(3個)SP-60(4個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
VEB26007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,176
( 69,494 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスボディ集塵機SP用の制電フィルターです
・吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています
・水洗い可能です
【用途】
・粒径10μm程度の帯電性かつ吸湿性・潮解性のある粉体用
【材質】
・ダクト:鉄
・パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP用制電フィルター(10枚入り)の型番VEB26007のページです。 型番VEB26007に関する仕様情報を記載しております。
SP用制電フィルター(10枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト