17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VF-5HG用 曲管吸込口65mm径 鉄製

通常単価(税別)
25,319
税込単価
27,851
通常出荷日:19日目

【特長】・レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です【用途】・配管接続用【材質】・鉄

  • JANコード
    4946267422505
  • トラスココード
    421-0225
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
  • 本体寸法(mm)奥行
    215
  • 本体寸法(mm)高さ
    127
  • 本体寸法(mm)幅
    150

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • ネジは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VFP81380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFP81380の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422505
トラスココード
421-0225
質量(g)
1000
材質1
本体寸法(mm)奥行
215
本体寸法(mm)高さ
127
本体寸法(mm)幅
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFP81380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,319
( 27,851 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です
【用途】
・配管接続用
【材質】
・鉄

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • ネジは付属していません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF-5HG用 曲管吸込口65mm径 鉄製の型番VFP81380のページです。 型番VFP81380に関する仕様情報を記載しております。
VF-5HG用 曲管吸込口65mm径 鉄製のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト