ファクトリーサプライ用品技術窓口

P型ファインフィル制電フィルター(パッキン付き)

通常単価(税別)
29,220
税込単価
32,142
通常出荷日:19日目

【特長】・MFシリーズ(MF-2003はのぞく)用ファインフィル制電フィルターです・粒径10μm以下の...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422550
  • トラスココード
    595-2452
  • 質量(g)
    1000
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    φ188×500
  • 適合機種・必要数
    MF-2004(4個)MF-2007(7個)MF-2012(12個)※MF-2003は使用しません

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VPA12205
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VPA12205の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422550
トラスココード
595-2452
質量(g)
1000
本体寸法(mm)縦×横×奥行
φ188×500
適合機種・必要数
MF-2004(4個)MF-2007(7個)MF-2012(12個)※MF-2003は使用しません
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
VPA12205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,220
( 32,142 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MFシリーズ(MF-2003はのぞく)用ファインフィル制電フィルターです
・粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用です
・バッキン付きです
【用途】
・粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P型ファインフィル制電フィルター(パッキン付き)の型番VPA12205のページです。 型番VPA12205に関する仕様情報を記載しております。
P型ファインフィル制電フィルター(パッキン付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P型ファインフィル制電フィルター(パッキン付き)
VF-2S用ファインフィル制電フィルター
V-2/3シグマ用ファインフィル制電フィルター
V-5/7シグマ用ファインフィル制電フィルター
SP用ファインフィル制電フィルター(10枚入り)
V-2/3シグマ用ファインフィル制電フィルター(トナー向け)
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格29,22027,04545,52675,991142,14671,548
通常出荷日19日目8日目8日目8日目9日目8日目
JANコード494626742255049462674216694946267421690494626742188149462674205324946267420594
トラスココード595-2452460-8855460-8860460-8870486-6107486-6110
質量(g)1000850.000260034002200.03300.0
本体寸法(mm)縦×横×奥行φ188×50085×336×176φ360×342φ440×342503×439×20φ360×342
適合機種・必要数MF-2004(4個)MF-2007(7個)MF-2012(12個)※MF-2003は使用しませんVF-2S(1個)V-2Σ(1個)V-3Σ(1個)V-3SDR(1個)V-5Σ(1個)V-7Σ(1個)V-7SDR(1個)SP-15(1個)SP-30(2個)SP-45(3個)SP-60(4個)V-2Σ(1個)V-3Σ(1個)VF-2LD(1個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました