ファクトリーサプライ用品技術窓口

VNA用 テトロンフェルトフィルター(プラスチックシート付)

通常単価(税別)
28,490
税込単価
31,339
通常出荷日:19日目

【特長】・集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです・フィルター枠、パッキン、プラスチックシ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421539
  • トラスココード
    460-8864
  • 質量(g)
    5200.0
  • 材質1
    ポリエステル
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    255×515×500
  • 適合機種・必要数
    VNA-30(2個)VNA-45(3個)VNA-60(4個)VNA-120(8個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VNV21107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VNV21107の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421539
トラスココード
460-8864
質量(g)
5200.0
材質1
ポリエステル
本体寸法(mm)縦×横×奥行
255×515×500
適合機種・必要数
VNA-30(2個)VNA-45(3個)VNA-60(4個)VNA-120(8個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
VNV21107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,490
( 31,339 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです
・フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です
【用途】
・粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VNA用 テトロンフェルトフィルター(プラスチックシート付)の型番VNV21107のページです。 型番VNV21107に関する仕様情報を記載しております。
VNA用 テトロンフェルトフィルター(プラスチックシート付)のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト