17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧集塵機 ブロワー仕様 粉塵爆発圧力放散型

通常単価(税別)
653,1651,116,962
税込単価
718,4821,228,658
通常出荷日:9日目

【特長】・粉塵防爆型ブロワーです・粉塵防爆型モーターや防塵電装ボックスなどにより粉塵爆発の原因となりに...

詳細を確認
  • 最大風量([[M3]]/min)
    5

ご注意

  • インバーター、回収粉体飛散防止機構は非搭載です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)幅×奥行×高さ

周波数(Hz)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4946267410885
421-0248
105000.0
600×430×776
50
430
776
600
1個
4946267410892
421-1765
105000.0
600×430×776
60
430
776
600
1個
4946267410908
421-0257
88000.0
750×520×866
50
520
866
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653,165
( 718,482 )
9日目
653,165
( 718,482 )
9日目
1,116,962
( 1,228,658 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵防爆型ブロワーです
・粉塵防爆型モーターや防塵電装ボックスなどにより粉塵爆発の原因となりにくい構造です

ご注意

  • インバーター、回収粉体飛散防止機構は非搭載です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧集塵機 ブロワー仕様 粉塵爆発圧力放散型のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト