17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SP用標準フィルター(10枚入り)【10個入り】

通常単価(税別)
45,946
税込単価
50,541
通常出荷日:9日目

【特長】・オールステンレスボディ集塵機SP用の標準フィルターです・パッキン(材質:EPDM)付です・吸...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422406
  • トラスココード
    421-1747
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    フィルター:ポリエステル
  • 材質2
    パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    518×439×20
  • 適合機種・必要数
    SP-15(1個)SP-30(2個)SP-45(3個)SP-60(4個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • フィルター中板は付属していません。
  • 洗浄、交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEB25007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

VEB25007の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422406
トラスココード
421-1747
質量(g)
2100.0
材質1
フィルター:ポリエステル
材質2
パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム
本体寸法(mm)縦×横×奥行
518×439×20
適合機種・必要数
SP-15(1個)SP-30(2個)SP-45(3個)SP-60(4個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
VEB25007
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,946
( 50,541 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレスボディ集塵機SP用の標準フィルターです
・パッキン(材質:EPDM)付です
・吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています
・水洗い可能です
【用途】
・粒径10μm程度の吸湿性・潮解性のある粉体
【材質】
・フィルター:ポリエステル
・パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • フィルター中板は付属していません。
  • 洗浄、交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SP用標準フィルター(10枚入り)の型番VEB25007のページです。 型番VEB25007に関する仕様情報を記載しております。
SP用標準フィルター(10枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト