17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

省エネ省スペース型パルスジェット集じん機 PiF

通常単価(税別)
741,8732,185,519
税込単価
816,0602,404,071
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです・インバーターを標準装備して...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鉄
  • 電源(V)
    三相200

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:19 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

吸込口径(mm)

騒音値(dB(A))(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

周波数(Hz)

静圧(kPa)

電源コード長さ(m)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

風量([[M3]]/min)50Hz

風量([[M3]]/min)60Hz

出力(kW)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))50/60Hz

フィルター

集じん容量(L)

ちり落とし方式

最小発注数量
4946267410687
337-4347
196000.0
フィルター:ポリエステルスパンボンド
φ127
72±2以下
10
50/60兼用
6.0
3
651
1537
521
-
-
3.1
-
成形カートリッジ
22.5
パルスジェット
1個
4946267411974
687-7586
127000.0
カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
φ127
-
-
50/60共用
-
3(4心・プラグなし)
650
1202
520
18(最大風量)
18(最大風量)
0.6
65±2以下
-
22.5
自動パルスジェット
1個
4946267410694
337-4331
267000.0
フィルター:ポリエステルスパンボンド
φ150
73±2以下
20
50/60兼用
6.0
3
651
1867
521
-
-
5.5
-
成形カートリッジ
22.5
パルスジェット
1個
4946267410656
337-4332
189000.0
フィルター:ポリエステルスパンボンド
φ150
72±2以下
17
50/60兼用
4.0
3
650
1687
520
-
-
2.0
-
成形カートリッジ
22.5
パルスジェット
1個
4946267410663
337-4339
246000.0
フィルター:ポリエステルスパンボンド
φ200
72±2以下
27
50/60兼用
4.0
3
650
1690
680
-
-
3.1
-
成形カートリッジ
14×2
パルスジェット
1個
4946267412117
687-7585
208000.0
カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
φ200
-
-
50/60共用
-
3(4心・プラグなし)
650
1648
680
45(最大風量)
45(最大風量)
2.0
67±2以下
-
14×2
自動パルスジェット
1個
4946267410670
337-4315
350000.0
フィルター:ポリエステルスパンボンド
φ250
73±2以下
37
50/60兼用
4.0
3
650
1878
950
-
-
5.5
-
成形カートリッジ
22.5×2
パルスジェット
1個
4946267412186
687-7587
315000.0
カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
φ250
-
-
50/60共用
-
3(4心・プラグなし)
650
1799
950
60(最大風量)
60(最大風量)
3.1
70±2以下
-
22.5×2
自動パルスジェット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,514,937
( 1,666,431 )
5日目
741,873
( 816,060 )
19日目
1,760,000
( 1,936,000 )
5日目
1,403,544
( 1,543,898 )
5日目
1,871,392
( 2,058,531 )
5日目
1,022,582
( 1,124,840 )
19日目
2,185,519
( 2,404,071 )
5日目
1,343,392
( 1,477,731 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです
・インバーターを標準装備しています
・遠隔操作対応が可能です
・本体内を下方気流化
・粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します
・フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します
【用途】
・乾いた粉じんの集じん
・切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに
【材質】
・本体:鉄
・カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド

ご注意

  • ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
  • 法令等で定める危険場所には設置できません。
  • 本機は、防爆仕様ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省エネ省スペース型パルスジェット集じん機 PiFのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト