ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020

通常単価(税別)
10,539円
税込単価
11,593円
通常出荷日:4日目

【特長】・スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のヘッドカバーです...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

169020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

169020の仕様・寸法情報

JANコード
4550309127015
トラスココード
350-0818
適合機種
617800J
質量(g)
120.000

型番リスト

表示件数
型番
169020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,539円
( 11,593円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のヘッドカバーです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020の型番169020のページです。 型番169020に関する仕様情報を記載しております。
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020
スピードグラス(TM) ヘッドバンド 613200
スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
スピードグラス(TM) エアダクト 613700
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,539円16,931円72,912円2,352円88,823円12,546円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目1日目4日目
JANコード455030912701545503091270394550309126971455030912702245503091269644550309127053
トラスココード350-0818350-0815350-0822350-0820350-0816350-0821
適合機種617800J617800J617800J617800J、9100シリーズ、9002NC617800J617800J
質量(g)120.000300.000360.00040.000665.000120.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました