ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面

通常単価(税別)
28,537円
税込単価
31,391円
通常出荷日:19日目

【特長】・ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認できます。・研磨作業用モード・切...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

631010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

631010の仕様・寸法情報

JANコード
0068060859211
トラスココード
711-2060
質量(g)
590.000
視界の広さ(mm)
550×1070
レンズ寸法(mm)
550×1070
遮光スピード(秒)
0.1ミリ秒  23度時
遮光後
5#,8#-12#
遮光前
3#
遮光度
5#,8#-12#
面体寸法(mm)奥行×縦×横
240x230x310

型番リスト

表示件数
型番
631010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,537円
( 31,391円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナチュラルカラーテクノロジーにより、自然な色調でワークを確認できます。
・研磨作業用モード・切断作業用モードを備えており、様々な作業に対応可能です。
・約500gと軽量で、重心バランスの良い設計です。
・角度・抵抗等を簡単に調節できるアジャスター付です。
【用途】
・溶接・研磨・切断の幅広い作業に。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面の型番631010のページです。 型番631010に関する仕様情報を記載しております。
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格28,537円88,823円38,514円72,912円2,352円10,539円
通常出荷日19日目1日目1日目1日目2日目4日目
JANコード006806085921145503091269644549395809752455030912697145503091270224550309127015
トラスココード711-2060350-0816115-6500350-0822350-0820350-0818
質量(g)590.000665.000160360.00040.000120.000
視界の広さ(mm)550×107073×109----
レンズ寸法(mm)550×1070-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました