ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03TW 610021

通常単価(税別)
53,158円
税込単価
58,474円
通常出荷日:4日目

【特長】・明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます...

詳細を確認
  • 遮光スピードの数値は、23℃下での数値です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

610021
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

610021の仕様・寸法情報

JANコード
4550309397623
トラスココード
699-0625
適合機種
G5-03PRO / G5-01
稼動時間(h)
1500-2000
質量(g)
410.000
戻り速度(ms)
50-1300
遮光スピード(秒)
0.1ミリ秒
復帰速度調整
可

型番リスト

表示件数
型番
610021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,158円
( 58,474円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます
・溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です

ご注意

  • 遮光スピードの数値は、23℃下での数値です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03TW 610021の型番610021のページです。 型番610021に関する仕様情報を記載しております。
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03TW 610021のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03TW 610021
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020
スピードグラス(TM) ヘッドバンド 613200
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格53,158円79,796円65,503円2,281円10,273円16,501円
通常出荷日4日目1日目1日目2日目4日目4日目
JANコード455030939762345503091269644550309126971455030912702245503091270154550309127039
トラスココード699-0625350-0816350-0822350-0820350-0818350-0815
適合機種G5-03PRO / G5-01617800J617800J617800J、9100シリーズ、9002NC617800J617800J
稼動時間(h)1500-2000-----
質量(g)410.000665.000360.00040.000120.000300.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました