ファクトリーサプライ用品技術窓口

FD-10用標準フィルター

通常単価(税別)
51,689
税込単価
56,858
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接作業用集塵機FD-10用の標準フィルターです・ナノファイバーを表面にコーティングしている...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421348
  • トラスココード
    421-0220
  • 質量(g)
    6800.0
  • 材質1
    合成セルロース
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    590×178×368
  • 適合機種・必要数
    FD-10(2個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GFD30017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFD30017の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421348
トラスココード
421-0220
質量(g)
6800.0
材質1
合成セルロース
本体寸法(mm)縦×横×奥行
590×178×368
適合機種・必要数
FD-10(2個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GFD30017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,689
( 56,858 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接作業用集塵機FD-10用の標準フィルターです
・ナノファイバーを表面にコーティングしているため微細なヒュームの捕集性能に優れます
・パッキン付
【用途】
・溶接から発生するヒューム用です
【材質】
・合成セルロース

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FD-10用標準フィルターの型番GFD30017のページです。 型番GFD30017に関する仕様情報を記載しております。
FD-10用標準フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト