ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スピードグラス(TM) シュラウド 169030

通常単価(税別)
22,117円
税込単価
24,329円
通常出荷日:4日目

【特長】・スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のシュラウドです。

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

169030
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

169030の仕様・寸法情報

トラスココード
350-0809
適合機種
617800J
質量(g)
300.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
169030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,117円
( 24,329円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードグラス(TM) アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用のシュラウドです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス(TM) シュラウド 169030の型番169030のページです。 型番169030に関する仕様情報を記載しております。
スピードグラス(TM) シュラウド 169030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス(TM) シュラウド 169030
スピードグラス(TM)液晶フィルター 610030
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
スピードグラス(TM) ヘッドカバー 169020
スピードグラス(TM) ヘッドバンド 613200
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格22,117円65,503円2,281円10,273円16,501円79,796円
通常出荷日4日目1日目2日目4日目4日目1日目
トラスココード350-0809350-0822350-0820350-0818350-0815350-0816
適合機種617800J617800J617800J、9100シリーズ、9002NC617800J617800J617800J
質量(g)300.000360.00040.000120.000300.000665.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました