ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

自動遮光溶接面 G5-03シリーズ

通常単価(税別)
69,906円~77,542円
税込単価
76,897円~85,296円
通常出荷日:4日目

【特長】・明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます...

詳細を確認
  • 遮光スピードの数値は、23℃下での数値です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

遮光後

遮光前

最小発注数量
4550309397197
699-0626
#5・#8~#13
#2.5
1個
4550309397609
699-0624
#5・#8~#14
#3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,906円
( 76,897円 )
4日目
77,542円
( 85,296円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。
・溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です。

ご注意

  • 遮光スピードの数値は、23℃下での数値です。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接面 G5-03シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接面 G5-03シリーズ
スピードグラス(TM) 液晶フィルター G5-01/03TW 610021
スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面
3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC
スピードグラス(TM)溶接シールド G5-01用
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格69,906円-54,534円28,537円43,907円88,823円38,514円
通常出荷日4日目4日目19日目4日目1日目1日目
稼動時間(h)1500-20001500-2000-2000--
質量(g)4250.0410.000590.000485665.000160
戻り速度(ms)50-130050-1300-60~400--
遮光スピード(秒)1/100000.1ミリ秒0.1ミリ秒  23度時---
復帰速度調整可可----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト