ファクトリーサプライ用品技術窓口

FD-10用 スイングアーム

通常単価(税別)
93,000
税込単価
102,300
通常出荷日:19日目

【特長】・移動式溶接ヒュームコレクターFD-10専用スイングアームです。【用途】・移動式溶接ヒュームコ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420457
  • トラスココード
    472-9556
  • 質量(g)
    9000.0
  • 適合機種
    FD-10(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • FD-10専用です。FD-10以外の機種に使用することはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GFD80105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFD80105の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420457
トラスココード
472-9556
質量(g)
9000.0
適合機種
FD-10(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GFD80105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,000
( 102,300 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動式溶接ヒュームコレクターFD-10専用スイングアームです。
【用途】
・移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • FD-10専用です。FD-10以外の機種に使用することはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FD-10用 スイングアームの型番GFD80105のページです。 型番GFD80105に関する仕様情報を記載しております。
FD-10用 スイングアームのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト