ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザマーカ専用集塵機VF-5HN用高性能フィルター

通常単価(税別)
66,000
税込単価
72,600
通常出荷日:8日目

【特長】・レーザーマーカ用集塵機VF-5HN用の高性能フィルターです・標準フィルターよりフィルター積層...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420549
  • トラスココード
    486-6109
  • 質量(g)
    2200.0
  • 材質1
    エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    360×360×245
  • 適合機種・必要数
    VF-5HN(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VFK10220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFK10220の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420549
トラスココード
486-6109
質量(g)
2200.0
材質1
エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層
本体寸法(mm)縦×横×奥行
360×360×245
適合機種・必要数
VF-5HN(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFK10220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,000
( 72,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーマーカ用集塵機VF-5HN用の高性能フィルターです
・標準フィルターよりフィルター積層数が多いため、より目詰まりしにくく、静電気力により高効率で捕集します
・高耐久、長寿命タイプです
【用途】
・レーザーマーキング時に発生する付着性ヒューム用
【材質】
・エレクトレット(電石不織布)起毛フィルター積層

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザマーカ専用集塵機VF-5HN用高性能フィルターの型番VFK10220のページです。 型番VFK10220に関する仕様情報を記載しております。
レーザマーカ専用集塵機VF-5HN用高性能フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト