17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルター

通常単価(税別)
39,041
税込単価
42,945
通常出荷日:19日目

【特長】・レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです・0.3μm粒子を99.97%捕...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267422482
  • トラスココード
    421-0217
  • 質量(g)
    1400.0
  • 材質1
    フレーム:アルミニウム
  • 材質2
    ろ材:ガラスペーパー
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    200×350×98
  • 適合機種・必要数
    VF-5HG(1個)
  • 材質3
    シール材:ポリウレタン
  • 材質4
    ガスケット:EPDM

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VFP81000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFP81000の仕様・寸法情報

JANコード
4946267422482
トラスココード
421-0217
質量(g)
1400.0
材質1
フレーム:アルミニウム
材質2
ろ材:ガラスペーパー
本体寸法(mm)縦×横×奥行
200×350×98
適合機種・必要数
VF-5HG(1個)
材質3
シール材:ポリウレタン
材質4
ガスケット:EPDM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFP81000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,041
( 42,945 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーマーカ用集塵機VF-5HG用のHEPAフィルターです
・0.3μm粒子を99.97%捕集します
・VF-5HG用オプション部品です
・後付け可能です
・排気に高い清浄度を要求される場合に適したフィルターです
【材質】
・フレーム:アルミニウム
・ろ材:ガラスペーパー
・シール材:ポリウレタン
・ガスケット:EPDM

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルターの型番VFP81000のページです。 型番VFP81000に関する仕様情報を記載しております。
レーザマーカ専用集塵機VF-5HG用HEPAフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト