ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラム弁 PLG31215

通常単価(税別)
18,478
税込単価
20,326
通常出荷日:8日目

【特長】・パルスジェット集塵機用ダイヤフラム交換部品です・パイロット弁付きです【用途】・パルスジェット...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267420402
  • トラスココード
    472-9530
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    ボディ:アルミダイカスト
  • 本体寸法(mm)奥行
    91
  • 本体寸法(mm)高さ
    97
  • 本体寸法(mm)幅
    105
  • 適合機種
    PiF-150(6個)PiF-200(8個)PiF-300(12個)PiF-150D(6個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 動作不良やエアー漏れ、破損等ある場合は交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PLG31215
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLG31215の仕様・寸法情報

JANコード
4946267420402
トラスココード
472-9530
質量(g)
600.000
材質1
ボディ:アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行
91
本体寸法(mm)高さ
97
本体寸法(mm)幅
105
適合機種
PiF-150(6個)PiF-200(8個)PiF-300(12個)PiF-150D(6個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLG31215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,478
( 20,326 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルスジェット集塵機用ダイヤフラム交換部品です
・パイロット弁付きです
【用途】
・パルスジェット集塵機用
【材質】
・ボディ:アルミダイカスト

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 動作不良やエアー漏れ、破損等ある場合は交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム弁 PLG31215の型番PLG31215のページです。 型番PLG31215に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤフラム弁 PLG31215のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト