17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧集塵機 ブロワー仕様

通常単価(税別)
412,152636,152
税込単価
453,367699,767
通常出荷日:9日目

【特長】・IXシリーズやIPシリーズと組み合わせて粉体回収システムを容易に構築できます・省エネブロワー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    500
  • 幅(mm)
    700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最大風量([[M3]]/min)

最小発注数量
4946267410854
421-1741
90000
608
3
1個
4946267410878
421-0222
155000.0
850
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412,152
( 453,367 )
9日目
636,152
( 699,767 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IXシリーズやIPシリーズと組み合わせて粉体回収システムを容易に構築できます
・省エネブロワーです
・24時間連続運転可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧集塵機 ブロワー仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト