ファクトリーサプライ用品技術窓口

V-2/3シグマ用制電フィルター

通常単価(税別)
26,043
税込単価
28,647
通常出荷日:4日目

【特長】・産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです・粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィ...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267421683
  • トラスココード
    421-1778
  • 質量(g)
    2580.0
  • 材質1
    ポリエステル+SUS蒸着
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    φ360×342
  • 適合機種・必要数
    V-2SIGMA(1個)V-3SIGMA(1個)V-3SDR(1個)

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VJA25517
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VJA25517の仕様・寸法情報

JANコード
4946267421683
トラスココード
421-1778
質量(g)
2580.0
材質1
ポリエステル+SUS蒸着
本体寸法(mm)縦×横×奥行
φ360×342
適合機種・必要数
V-2SIGMA(1個)V-3SIGMA(1個)V-3SDR(1個)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VJA25517
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,043
( 28,647 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業用掃除機V-2Σ/3Σ用の制電フィルターです
・粉塵爆発圧力放散型V-3SDR用の標準フィルターです
・成形タイプです
・汎用性があり、ほとんどの粉塵に使用できます
・粒径10μm程度の帯電性粉体用です
【材質】
・ポリエステル+SUS蒸着

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 水洗いはできません。
  • 交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V-2/3シグマ用制電フィルターの型番VJA25517のページです。 型番VJA25517に関する仕様情報を記載しております。
V-2/3シグマ用制電フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト