ファクトリーサプライ用品技術窓口

前丸暖房便座

通常単価(税別)
14,281円
税込単価
15,709円
通常出荷日:7日目

【特長】・冬でも暖かい、温度調整可能な暖房便座です。・季節に合わせて切・低(34℃)・中(36℃)・高...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    511
  • 高さ(mm)
    92
  • 質量(g)
    2100.0
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 間口(mm)
    398

ご注意

  • 暖房便座の電源プラグを差し込めるようにあらかじめコンセント部分の屋内工事をする必要があります。
  • この工事は必ず電気工事業者に依頼してください。
  • 電源はAC100V(50/60Hz)以外は使用しないでください。
  • コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
  • ガタついているコンセントは使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4973987990113
539-5806
アイボリー
1個
4973987990120
539-5813
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,281円
( 15,709円 )
7日目
14,281円
( 15,709円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冬でも暖かい、温度調整可能な暖房便座です。
・季節に合わせて切・低(34℃)・中(36℃)・高(38℃)に温度切替ができます。
・【省エネ達成率154%】「8時間切」スイッチを上手に使って節電できます。
・「8時間切」スイッチ…スイッチを押すと節電ランプが点灯し、8時間通電が停止します。
・就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。
・8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
・【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能です。
・【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
・レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。
・※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。
【用途】
・トイレの便座として。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 暖房便座の電源プラグを差し込めるようにあらかじめコンセント部分の屋内工事をする必要があります。
  • この工事は必ず電気工事業者に依頼してください。
  • 電源はAC100V(50/60Hz)以外は使用しないでください。
  • コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。
  • ガタついているコンセントは使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前丸暖房便座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
前丸暖房便座
便座除菌クリーナー ピュアレット共通パウチ
便座除菌クリーナー ピュアレット消臭 共通パウチ
手指消毒用マルチスタンド
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
メーカー三栄水栓製作所ディバーシーディバーシーサラヤアルボースサラヤ
通常価格14,281円2,770円3,182円14,971円3,422円4,389円
通常出荷日7日目7日目7日目5日目1日目1日目
奥行(mm)511-----
高さ(mm)92-----
質量(g)2100.0-----
材質1ポリプロピレン -----
間口(mm)398-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト